(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S059-0306
ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック【400~1,000個入り】 タッピングネジ・タップタイト・ハイテクネジ

ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパック S059-0306

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円

【特長】・頭部がナベ頭でワッシャーが一体型となっています・プラスチック専用のタ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
  • 適合ドライバー:
    プラス No.2
  • 材質3:
    容器材質:ダンボール

Loading...

S059-0306 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
寸法(mm)d
寸法(mm)L
座金(mm)dc
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S059-0306

4550414136681
262-9425
760.000
5.5
2.2
M3
6
8.0

1パック

1,000個入り

2,640( 2,904円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部がナベ頭でワッシャーが一体型となっています
・プラスチック専用のタッピンねじです
・ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです
・樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
・容器材質:ダンボール

カタログ

 

S059-0306で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパックの型番S059-0306のページです。
型番S059-0306に関する仕様情報を記載しております。

ナベワッシャーヘッド低トルクねじ Pタイプ(スチール) ヘキサゴンパックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S059-0308
S059-0310
S059-0408
S059-0410
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 頭部径(mm) 頭部厚さ(mm) 寸法(mm)d 寸法(mm)L 座金(mm)dc

2,143円

( 2,357円 )

810個入り

1パック -

11日目

4550414136698262-9423668.0005.52.2M388.0

2,254円

( 2,479円 )

810個入り

1パック -

11日目

4550414136704262-9422740.9005.52.2M3108.0

1,671円

( 1,838円 )

400個入り

1パック -

11日目

4550414136711262-9426544.00073.1M4810.0

1,740円

( 1,914円 )

400個入り

1パック -

11日目

4550414136728262-9424596.00073.1M41010.0

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました