(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S036-0305
ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック【210~1,800個入り】 タッピングネジ・タップタイト・ハイテクネジ

ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパック S036-0305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,343円
税込単価
10,277円

【特長】・1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしていま...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS304相当材)
  • 材質2:
    容器材質:ダンボール
  • 適合ドライバー:
    プラス No.2

Loading...

S036-0305 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
寸法(mm)d
寸法(mm)L
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S036-0305

4550414179145
262-3150
740.000
5.5
2.0
M3
5

1パック

1,800個入り

9,343( 10,277円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています
・カット部は相手材を削る刃の役割をします
・主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・ステンレス(SUS304相当材)
・容器材質:ダンボール

カタログ

 

S036-0305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパックの型番S036-0305のページです。
型番S036-0305に関する仕様情報を記載しております。

ナベ頭タッピングねじ 2種溝付 B-1型(ステンレス) ヘキサゴンパックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S036-0306
S036-0308
S036-0310
S036-0312
S036-0316
S036-0408
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 頭部径(mm) 頭部厚さ(mm) 寸法(mm)d 寸法(mm)L

7,620円

( 8,382円 )

1,600個入り

1パック -

11日目

4550414179152262-3140724.0005.52.0M36

4,620円

( 5,082円 )

1,000個入り

1パック -

11日目

4550414179169262-3144528.0005.52.0M38

5,683円

( 6,251円 )

1,200個入り

1パック -

11日目

4550414179176262-3151713.6005.52.0M310

4,611円

( 5,072円 )

860個入り

1パック -

11日目

4550414179183262-3146580.7005.52.0M312

3,874円

( 4,261円 )

620個入り

1パック -

11日目

4550414179190262-3149519.1005.52.0M316

3,797円

( 4,177円 )

540個入り

1パック -

11日目

4550414179206262-3147544.30072.6M48

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました