(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TD27A1-5-13K
ロータリーダンパ TD27/TD28 キャッチ・チョウバン・ステー

ロータリーダンパ TD27/TD28 TD27A1-5-13K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,854円
税込単価
4,239円

【特長】・ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます・専用ブラケット...

詳細情報を確認する

  • ねじ穴数:
    2
  • 穴径(mm):
    6
  • 全長(mm):
    60
  • 外形(mm):
    36
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    ハウジング、キャップ、シャフト:ガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT-GF)
  • 材質2:
    調整キャップ:亜鉛ダイカスト

(i)ご注意

  • ロータリーダンパ以外に、ストッパーをご用意ください。
  • 設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。
  • シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。

Loading...

TD27A1-5-13K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格トルク(N・m)
定格トルク(N・m)回転方向
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD27A1-5-13K

0.49~1.27
CW
116-5070
TD27

1個

3,854( 4,239円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます
・専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です
【用途】
・装置のカバーなどのソフトクローズに
【材質】
・ハウジング、キャップ、シャフト:ガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレート樹脂(PBT-GF)
・調整キャップ:亜鉛ダイカスト

(i)ご注意

  • ロータリーダンパ以外に、ストッパーをご用意ください。
  • 設定トルクを超える負荷でのご使用は避けてください。
  • シャフトへラジアル荷重・スラスト荷重を加えると、オイル漏れや破損の可能性があります。

TD27A1-5-13Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリーダンパ TD27/TD28の型番TD27A1-5-13Kのページです。
型番TD27A1-5-13Kに関する仕様情報を記載しております。

ロータリーダンパ TD27/TD28のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TD27A1-10-20K
TD27B1-10-20K
TD27B1-5-13K
TD28A1-10K-20K
TD28A1-5K-13K
TD28B1-10K-20K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格トルク(N・m) 定格トルク(N・m)回転方向 トラスココード タイプ

3,854円

( 4,239円 )
1個 -

1日目

0.98~1.96CW116-5069TD27

3,854円

( 4,239円 )
1個 -

1日目

0.98~1.96CCW116-5071TD27

3,854円

( 4,239円 )
1個 -

1日目

0.49~1.27CCW116-5072TD27

3,854円

( 4,239円 )
1個 -

1日目

0.98~1.96CW116-5073TD28

3,854円

( 4,239円 )
1個 -

1日目

0.49~1.27CW116-5074TD28

3,854円

( 4,239円 )
1個 -

1日目

0.98~1.96CCW116-5075TD28

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました