(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2ピッチオフセットリンク

2ピッチオフセットリンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,133円 ~ 1,701円
税込価格
1,246円 ~ 1,871円

【特長】・シールチェーンの継手です【用途】・動力伝達用【材質】・スチール

詳細情報を確認する

  • 列数:
    1
  • 材質1:
    スチール

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合チェーンNo.
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
18.250
161-4219

1個

1,133( 1,246円 )

19日目

50
38.560
161-4220

1個

1,293( 1,422円 )

19日目

60
68.350
161-4221

1個

1,701( 1,871円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールチェーンの継手です
【用途】
・動力伝達用
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ピッチオフセットリンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チェーン形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました