(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-H-SP-1-2W12
スパイラルタップ(ウィットねじ用) タップ

スパイラルタップ(ウィットねじ用) T-H-SP-1-2W12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,013円
税込単価
5,514円

【特長】・切り屑がカール状に巻きあがります・ホモ処理により、切削油の保持をし摩...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高速度工具鋼(HSS)
  • 加工ねじ:
    ウィットねじ
  • 食い付山数:
    2.5山
  • 精度:
    JIS2級
  • 表面処理:
    ホモ処理

型番

T-H-SP-1-2W12 解除

Loading...

T-H-SP-1-2W12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
シャンク径(mm)
シャンク四角部(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(mm)
呼び寸法
山数
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-H-SP-1-2W12

4550414012015
255-9317
42.000
10.5
8.0
26
10.7
W1/2
12
88

1個

5,013( 5,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り屑がカール状に巻きあがります
・ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します
【用途】
・止まり穴加工用
・被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金
【材質】
・高速度工具鋼(HSS)

T-H-SP-1-2W12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップ(ウィットねじ用)の型番T-H-SP-1-2W12のページです。
型番T-H-SP-1-2W12に関する仕様情報を記載しております。

スパイラルタップ(ウィットねじ用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-H-SP-3-8W16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) シャンク径(mm) シャンク四角部(mm) ねじ長さ(mm) 下穴径(mm) 呼び寸法 山数 全長(mm)

3,392円

( 3,731円 )
1個 -

1日目

4550414012008255-932024.0007.05.5238.0W3/81675

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました