(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DLC-ALES3080-2400
DLCコート アルミ加工用スクエアエンドミル 3枚刃 チョウコウエンドミル

DLCコート アルミ加工用スクエアエンドミル 3枚刃 DLC-ALES3080-2400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,556円
税込単価
7,212円

【特長】・チップブレーカにより切りくずを分断切りくず処理性良好・チップブレーカ...

詳細情報を確認する

型番

DLC-ALES3080-2400 解除

Loading...

DLC-ALES3080-2400 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DLC-ALES3080-2400

8
24
8
70

1個

6,556( 7,212円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップブレーカにより切りくずを分断切りくず処理性良好
・チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現

Loading...

DLC-ALES3080-2400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLCコート アルミ加工用スクエアエンドミル 3枚刃の型番DLC-ALES3080-2400のページです。
型番DLC-ALES3080-2400に関する仕様情報を記載しております。

DLCコート アルミ加工用スクエアエンドミル 3枚刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DLC-ALES3060-1800
DLC-ALES3060-3000
DLC-ALES3080-4000
DLC-ALES3100-3000
DLC-ALES3100-5000
DLC-ALES3120-3600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

4,929円

( 5,422円 )
1個 -

3日目

618660

5,422円

( 5,964円 )
1個 -

3日目

630680

7,196円

( 7,916円 )
1個 -

3日目

840890

8,280円

( 9,108円 )
1個 -

3日目

10301080

9,119円

( 10,031円 )
1個 -

3日目

105010100

11,632円

( 12,795円 )
1個 -

3日目

123612100

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました