(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-OIL-XPF-RH6-M5X0.8
高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF OSG ハサキコウカンシキドリル

高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF A-OIL-XPF-RH6-M5X0.8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,538円
税込単価
6,092円

【特長】・低スラストを実現する特殊食付き仕様・ねじ部の剛性を向上する特殊ねじ部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A-OIL-XPF-RH6-M5X0.8 解除

Loading...

A-OIL-XPF-RH6-M5X0.8 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
山数
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外形図
ツールNo.
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
推奨下穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-OIL-XPF-RH6-M5X0.8

M5
0.8
31
RH6
60
11
22
5.5
1
8328000
4.5
7
4.59~4.66

1個

5,538( 6,092円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低スラストを実現する特殊食付き仕様
・ねじ部の剛性を向上する特殊ねじ部仕様
・高性能なタップ専用VIコーティング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

A-OIL-XPF-RH6-M5X0.8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPFの型番A-OIL-XPF-RH6-M5X0.8のページです。
型番A-OIL-XPF-RH6-M5X0.8に関する仕様情報を記載しております。

高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-OIL-XPF-RH10-M16X2
A-OIL-XPF-RH7-M10X1
A-OIL-XPF-RH7-M10X1.25
A-OIL-XPF-RH7-M10X1.5
A-OIL-XPF-RH7-M12X1.25
A-OIL-XPF-RH7-M6X1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 山数 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
外形図 ツールNo. シャンク四角部の幅
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
推奨下穴径
(mm)

28,636円

( 31,500円 )
1個 -

1日目

M16212RH109520-12.528328010101314.92~15.04

10,776円

( 11,854円 )
1個 -

1日目

M10125RH77515-7283280065.589.48~9.57

9,609円

( 10,570円 )
1個 -

1日目

M101.2520RH77515-7283280055.589.34~9.41

9,609円

( 10,570円 )
1個 -

1日目

M101.516RH77515-7283280045.589.18~9.28

14,658円

( 16,124円 )
1個 -

1日目

M121.2520RH78217-8.5283280086.5911.34~11.41

5,890円

( 6,479円 )
1個 -

1日目

M6125RH76210246183280014.575.48~5.57

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました