(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GRT-1P-M6X1
高性能・低炭素型Vコート粉末ハイス転造タップ GRT OSG ハサキコウカンシキドリル

高性能・低炭素型Vコート粉末ハイス転造タップ GRT GRT-1P-M6X1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,203円
税込単価
3,523円

【特長】・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様・大きな心厚で高剛性・コンピュータの塑...

詳細情報を確認する

型番

GRT-1P-M6X1 解除

Loading...

GRT-1P-M6X1 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
山数
食付き部山数
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
ツールNo.
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
推奨下穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GRT-1P-M6X1

M6
1
25
1P
RH7
62
14
24
6
8328316
4.5
7
5.48~5.57

1個

3,203( 3,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様
・大きな心厚で高剛性
・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様

Loading...

GRT-1P-M6X1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能・低炭素型Vコート粉末ハイス転造タップ GRTの型番GRT-1P-M6X1のページです。
型番GRT-1P-M6X1に関する仕様情報を記載しております。

高性能・低炭素型Vコート粉末ハイス転造タップ GRTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GRT-1P-M2X0.4
GRT-1P-M3X0.5
GRT-1P-M4X0.7
GRT-B-M2X0.4
GRT-B-M3X0.5
GRT-B-M4X0.7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 山数 食付き部山数 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
ツールNo. シャンク四角部の幅
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
推奨下穴径
(mm)

3,193円

( 3,512円 )
1個 -

1日目

M20.4631PRH440914383283062.551.81~1.85

3,003円

( 3,303円 )
1個 -

1日目

M30.5501PRH54610.517483283103.262.76~2.81

3,022円

( 3,324円 )
1個 -

1日目

M40.7361PRH652122058328312473.65~3.7

3,193円

( 3,512円 )
1個 -

1日目

M20.4632PRH440914383283052.551.81~1.85

3,003円

( 3,303円 )
1個 -

1日目

M30.5502PRH54610.517483283093.262.76~2.81

3,022円

( 3,324円 )
1個 -

1日目

M40.7362PRH652122058328311473.65~3.7

ロールタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました