(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-2D-5-G
EgiAsコート超硬ドリル2Dタイプ AD-2D チョウコウドリル

EgiAsコート超硬ドリル2Dタイプ AD-2D AD-2D-5-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,818円
税込単価
8,600円

【特長】・耐摩耗性・じん性を誇る"EgiAsコーティング"・加工深さに応じた最...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • シンニング:
    R形
  • 工具材質(詳細):
    超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細):
    EgiAsコーティング
  • 被削材(詳細):
    低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄
  • 刃数:
    2
  • ねじれ角(°):
    30

型番

AD-2D-5-G 解除

Loading...

AD-2D-5-G の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
ツールNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-2D-5-G

5
28
66
6
-0.018~0
18
8558500

1個

7,818( 8,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性・じん性を誇る"EgiAsコーティング"
・加工深さに応じた最適仕様
・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形
・切りくず排出性を向上させるワイド溝

Loading...

AD-2D-5-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EgiAsコート超硬ドリル2Dタイプ AD-2Dの型番AD-2D-5-Gのページです。
型番AD-2D-5-Gに関する仕様情報を記載しております。

EgiAsコート超硬ドリル2Dタイプ AD-2Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD-2D-10-G
AD-2D-6-G
AD-2D-8-G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
有効加工深さ
(mm)
ツールNo.

12,390円

( 13,629円 )
1個 -

1日目

10478910-0.022~0278559100

8,632円

( 9,495円 )
1個 -

1日目

628666-0.018~0168558600

10,260円

( 11,286円 )
1個 -

1日目

841798-0.022~0258558800

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました