(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AE-VMS3-G
DUARISEコート超硬防振型エンドミルショート形 AE-VMS OSG チョウコウボウシンガタエンドミル

DUARISEコート超硬防振型エンドミルショート形 AE-VMS AE-VMS3-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,469円
税込単価
3,816円

【特長】・潤滑性・耐摩耗性・高温耐酸化性に優れる"DUARISEコーティング"...

詳細情報を確認する

型番

AE-VMS3-G 解除

Loading...

AE-VMS3-G の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
ツールNo.
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AE-VMS3-G

3
8
15.9
6
60
8464030
15
1

1個

3,469( 3,816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・潤滑性・耐摩耗性・高温耐酸化性に優れる"DUARISEコーティング"
・切削抵抗を低減するポジすくい角
・良好な切りくず排出性を実現する溝フォーム
・不等分割・不等リードによる高い防振効果

Loading...

AE-VMS3-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DUARISEコート超硬防振型エンドミルショート形 AE-VMSの型番AE-VMS3-Gのページです。
型番AE-VMS3-Gに関する仕様情報を記載しております。

DUARISEコート超硬防振型エンドミルショート形 AE-VMSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AE-VMS10-G
AE-VMS12-G
AE-VMS4-G
AE-VMS5-G
AE-VMS6-G
AE-VMS8-G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
ツールNo. 首角
(°)

9,676円

( 10,644円 )
1個 -

1日目

1022-10808464100-2

12,188円

( 13,407円 )
1個 -

1日目

1226-12908464120-2

3,773円

( 4,150円 )
1個 -

1日目

41117.16608464040151

3,773円

( 4,150円 )
1個 -

1日目

51317.26608464050151

4,162円

( 4,578円 )
1個 -

1日目

613-6608464060-2

7,248円

( 7,973円 )
1個 -

1日目

819-8708464080-2

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました