(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクカッタ PFDC用インサート

ディスクカッタ PFDC用インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
123,229円
税込単価
135,552円

非鉄金属の鏡面加工、透明度の高い樹脂加工が可能なインサート材種DM001(単結...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 逃げ角:
    その他
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 材種:
    DM001
  • ツールNo:
    7841626
  • 逃げ角詳細:
    10°

型番

SDHW09T3AZFR-DM001 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)S(正方形)利用可能コーナー数1
逃げ角その他被削材非鉄金属
材種DM001ツールNo7841626
逃げ角詳細10° - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDHW09T3AZFR-DM001

1個

123,229( 135,552円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

非鉄金属の鏡面加工、透明度の高い樹脂加工が可能なインサート材種DM001(単結晶ダイヤモンド)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクカッタ PFDC用インサートの型番SDHW09T3AZFR-DM001のページです。
型番SDHW09T3AZFR-DM001に関する仕様情報を記載しております。

ディスクカッタ PFDC用インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト