(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SumiDrill GDXH型用インサート GDXT

SumiDrill GDXH型用インサート GDXT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
843円
税込価格
927円

【材種特長】・ACU2500:微細結晶組織のAlTiCrBN系、ナノ積層コーテ...

詳細情報を確認する

  • 適合本体:
    GDXH
  • ドリル径(刃径)(mm):
    18.5~22.0
  • コーティング・表面処理有無:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
用途
内刃、外刃
チップ幅(平面長さ)(mm)
インサート厚み(mm)
コーナR(半径)(mm)
チップ材質(詳細)
コーティング・表面処理(詳細)
インサート型番(呼び記号)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P (鋼)
汎用
外刃
6.3
2.93
0.4
ACP2000
CVDコート
GDXT06T204P-G

10個

843( 927円 )

2日目

P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
汎用
外刃
6.3
2.93
0.4
ACU2500
PVDコート
GDXT06T204P-G

10個

843( 927円 )

2日目

P (鋼)
切りくず処理用
外刃
6.3
2.98
0.4
ACP2000
CVDコート
GDXT06T204P-L

10個

843( 927円 )

2日目

P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
切りくず処理用
外刃
6.3
2.98
0.4
ACU2500
PVDコート
GDXT06T204P-L

10個

843( 927円 )

2日目

P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
汎用
-
6.9
2.88
0.6
ACU2500
PVDコート
GDXT06T206C-G

10個

843( 927円 )

2日目

P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄)
切りくず処理用
-
6.9
2.78
0.6
ACU2500
PVDコート
GDXT06T206C-L

10個

843( 927円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・ACU2500:微細結晶組織のAlTiCrBN系、ナノ積層コーティングにより高硬度化、従来比2倍以上の耐摩耗性。コーティングの密着性を大幅に向上、従来比2倍以上の耐チッピング性
・ACP2000:高圧縮応力導入により熱亀裂を抑制、従来比2倍以上の耐チッピング性。成長方向の抑制によりAl2O3を高強度化、従来比2倍以上の耐クレータ摩耗性。C-rich組成によりTiCNを高硬度化、従来比2倍以上の耐逃げ面摩耗性
・ACS3000:組成AlTiBNコーティングにより、膜組織を超微細化し高強度かつ高靭性を実現。抜群の耐チッピング性と耐摩耗性を両立。コーティングの密着性を大幅に向上、従来比2倍以上の耐チッピング性

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SumiDrill GDXH型用インサート GDXTのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました