(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APM16-GNDMR-313J
ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用ヘッド GNDM センバンヨウホルダ

ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用ヘッド GNDM APM16-GNDMR-313J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,143円
税込単価
57,357円

【特長】・ポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 勝手:
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • 油穴(オイルホール):
  • 全長(mm):
    112
  • クランプねじ:
    BX0515
  • レンチ:
    LH040
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    4

(i)ご注意

  • ヘッドには、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

APM16-GNDMR-313J 解除

Loading...

APM16-GNDMR-313J の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適合チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APM16-GNDMR-313J

GCMR/L30003-CF-10、GCMR/L30003-CF-15、GCMN3002-MG、GCMN3004-MG、GCMN3002-ML、GCMN3004-ML、GCMN3002-GG、GCMN3004-GG、GCMN3002-GL、GCMN3004-GL、GCMN3002-GF、GCMN3004-GF、GCMR/L3002-CG-05、GCGN3002-GA、GCMN3015-RG、GCMN3015-RN

1個

52,143( 57,357円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現

(i)ご注意

  • ヘッドには、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

APM16-GNDMR-313Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用ヘッド GNDMの型番APM16-GNDMR-313Jのページです。
型番APM16-GNDMR-313Jに関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用ヘッド GNDMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
APM16-GNDMR-213J
APM16-GNDMR20-213J
APM16-GNDMR20-313J
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ

52,143円

( 57,357円 )
1個 -

2日目

GCMR/L20003-CF-10、GCMR/L20003-CF-15、GCMN2002-ML、GCMN2002-GG、GCMN2002-GL、GCMN2004-GL、GCMN2002-GF、GCMN2004-GF、GCMR/L2002-CG-05、GCGN2002-GA、GCMN2010-RN

52,143円

( 57,357円 )
1個 -

2日目

GCMR/L20003-CF-10、GCMR/L20003-CF-15、GCMN2002-ML、GCMN2002-GG、GCMN2002-GL、GCMN2004-GL、GCMN2002-GF、GCMN2004-GF、GCMR/L2002-CG-05、GCGN2002-GA、GCMN2010-RN

52,143円

( 57,357円 )
1個 -

2日目

GCMR/L30003-CF-10、GCMR/L30003-CF-15、GCMN3002-MG、GCMN3004-MG、GCMN3002-ML、GCMN3004-ML、GCMN3002-GG、GCMN3004-GG、GCMN3002-GL、GCMN3004-GL、GCMN3002-GF、GCMN3004-GF、GCMR/L3002-CG-05、GCGN3002-GA、GCMN3015-RG、GCMN3015-RN

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました