(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APM16-GNDLR-216J
ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用ヘッド GNDL センバンヨウホルダ

ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用ヘッド GNDL APM16-GNDLR-216J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,143円
税込単価
57,357円

【特長】・ポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ヘッドには、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

APM16-GNDLR-216J 解除

Loading...

APM16-GNDLR-216J の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
全長(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APM16-GNDLR-216J

117
GCMR/L20003-CF-10、GCMR/L20003-CF-15、GCMN2002-ML、GCMN2002-GG、GCMN2002-GL、GCMN2004-GL、GCMN2002-GF、GCMN2004-GF、GCMR/L2002-CG-05、GCGN2002-GA、GCMN2010-RN
BX0515
LH040
4

1個

52,143( 57,357円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリゴンテーパ形状により、交換繰り返し精度5μm以内を実現

(i)ご注意

  • ヘッドには、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

APM16-GNDLR-216Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用ヘッド GNDLの型番APM16-GNDLR-216Jのページです。
型番APM16-GNDLR-216Jに関する仕様情報を記載しております。

ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用ヘッド GNDLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
APM10-GNDLR13.5-309J
APM12-GNDLR-213J
APM12-GNDLR-313J
APM16-GNDLR-316J
APM16-GNDLR20-216J
APM16-GNDLR20-316J
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
(N・m)

48,572円

( 53,429円 )
1個 -

2日目

106GCMR/L30003-CF-10、GCMR/L30003-CF-15、GCMN3002-MG、GCMN3004-MG、GCMN3002-ML、GCMN3004-ML、GCMN3002-GG、GCMN3004-GG、GCMN3002-GL、GCMN3004-GL、GCMN3002-GF、GCMN3004-GF、GCMR/L3002-CG-05、GCGN3002-GA、GCMN3015-RG、GCMN3015-RNBFTX0412NLT15-103.0

48,572円

( 53,429円 )
1個 -

2日目

112GCMR/L20003-CF-10、GCMR/L20003-CF-15、GCMN2002-ML、GCMN2002-GG、GCMN2002-GL、GCMN2004-GL、GCMN2002-GF、GCMN2004-GF、GCMR/L2002-CG-05、GCGN2002-GA、GCMN2010-RNBFTX0412NLT15-103.0

48,572円

( 53,429円 )
1個 -

2日目

112GCMR/L30003-CF-10、GCMR/L30003-CF-15、GCMN3002-MG、GCMN3004-MG、GCMN3002-ML、GCMN3004-ML、GCMN3002-GG、GCMN3004-GG、GCMN3002-GL、GCMN3004-GL、GCMN3002-GF、GCMN3004-GF、GCMR/L3002-CG-05、GCGN3002-GA、GCMN3015-RG、GCMN3015-RNBFTX0412NLT15-103.0

52,143円

( 57,357円 )
1個 -

2日目

117GCMR/L30003-CF-10、GCMR/L30003-CF-15、GCMN3002-MG、GCMN3004-MG、GCMN3002-ML、GCMN3004-ML、GCMN3002-GG、GCMN3004-GG、GCMN3002-GL、GCMN3004-GL、GCMN3002-GF、GCMN3004-GF、GCMR/L3002-CG-05、GCGN3002-GA、GCMN3015-RG、GCMN3015-RNBX0515LH0404

52,143円

( 57,357円 )
1個 -

2日目

117GCMR/L20003-CF-10、GCMR/L20003-CF-15、GCMN2002-ML、GCMN2002-GG、GCMN2002-GL、GCMN2004-GL、GCMN2002-GF、GCMN2004-GF、GCMR/L2002-CG-05、GCGN2002-GA、GCMN2010-RNBX0515LH0404

52,143円

( 57,357円 )
1個 -

2日目

117GCMR/L30003-CF-10、GCMR/L30003-CF-15、GCMN3002-MG、GCMN3004-MG、GCMN3002-ML、GCMN3004-ML、GCMN3002-GG、GCMN3004-GG、GCMN3002-GL、GCMN3004-GL、GCMN3002-GF、GCMN3004-GF、GCMR/L3002-CG-05、GCGN3002-GA、GCMN3015-RG、GCMN3015-RNBX0515LH0404

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました