(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSHTR086005-AC1030U
住友電工ハードメタル 小型・自動旋盤用工具 ねじ切り加工用インサート SSHT型 センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル 小型・自動旋盤用工具 ねじ切り加工用インサート SSHT型 SSHTR086005-AC1030U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,898円
税込単価
4,288円

【特長】・小型・自動旋盤工具ねじ切り加工用インサートSSHT型

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SSHTR086005-AC1030U 解除

Loading...

SSHTR086005-AC1030U の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ピッチ
山数
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSHTR086005-AC1030U

0.50~0.75
50~33
E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08

5個

3,898( 4,288円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・自動旋盤工具ねじ切り加工用インサートSSHT型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SSHTR086005-AC1030Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル 小型・自動旋盤用工具 ねじ切り加工用インサート SSHT型の型番SSHTR086005-AC1030Uのページです。
型番SSHTR086005-AC1030Uに関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル 小型・自動旋盤用工具 ねじ切り加工用インサート SSHT型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SSHTR086010-AC1030U
SSHTR086015-AC1030U
SSHTR146005-AC1030U
SSHTR146010-AC1030U
SSHTR146015-AC1030U
SSHTR146020-AC1030U
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ピッチ 山数 適合ホルダ

3,898円

( 4,288円 )
5個 -

2日目

1.00~1.2525~20E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08

3,898円

( 4,288円 )
5個 -

2日目

1.50~1.7516~14E08□-SSHMN〇〇〇-08、E12□-SSHMN〇〇〇-08

4,086円

( 4,495円 )
5個 -

2日目

0.50~0.7550~33E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14

4,086円

( 4,495円 )
5個 -

2日目

1.00~1.2525~20E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14

4,086円

( 4,495円 )
5個 -

2日目

1.50~1.7516~14E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14

4,086円

( 4,495円 )
5個 -

2日目

212E12□-SSHMN〇〇〇-14、E16□-SSHMN〇〇〇-14

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました