(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型 ねじ切り用チップ

住友電工ハードメタル ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型 ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,182円 ~ 4,060円
税込価格
2,400円 ~ 4,466円

ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型のねじ切り用チップ。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 内接円記号(サイズ記号):
    16
  • さらい刃有無:
    なし
  • 適合ホルダ:
    APM型
  • 利用可能コーナー数:
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
材種(母材)
コーティング
材種記号
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
汎用55°
-
20~8
超硬
PVDコーティング
AC1030U
0.1

10個

2,709( 2,980円 )

2日目

汎用55°
-
20~8
超硬
PVDコーティング
AC5015S
0.1

10個

2,709( 2,980円 )

2日目

汎用55°
-
20~8
超硬
PVDコーティング
AC5025S
0.1

10個

2,709( 2,980円 )

2日目

汎用55°
-
20~8
超硬
PVDコーティング
DL1500
0.1

10個

4,060( 4,466円 )

2日目

汎用55°
-
20~8
サーメット
ノンコート
T1500A
0.1

10個

2,182( 2,400円 )

2日目

汎用55°
-
48~16
超硬
PVDコーティング
AC1030U
0.05

10個

2,709( 2,980円 )

2日目

汎用55°
-
48~16
超硬
PVDコーティング
AC5015S
0.05

10個

2,709( 2,980円 )

2日目

汎用55°
-
48~16
超硬
PVDコーティング
AC5025S
0.05

10個

2,709( 2,980円 )

2日目

汎用55°
-
48~16
超硬
PVDコーティング
DL1500
0.05

10個

4,060( 4,466円 )

2日目

汎用55°
-
48~16
サーメット
ノンコート
T1500A
0.05

10個

2,182( 2,400円 )

2日目

汎用55°
-
20~8
超硬
PVDコーティング
AC1030U
0.1

10個

2,709( 2,980円 )

2日目

汎用55°
-
20~8
超硬
PVDコーティング
AC5015S
0.1

10個

2,709( 2,980円 )

2日目

汎用55°
-
20~8
超硬
PVDコーティング
AC5025S
0.1

10個

2,709( 2,980円 )

2日目

汎用55°
-
20~8
超硬
PVDコーティング
DL1500
0.1

10個

4,060( 4,466円 )

2日目

汎用55°
-
20~8
サーメット
ノンコート
T1500A
0.1

10個

2,182( 2,400円 )

2日目

汎用55°
-
48~16
超硬
PVDコーティング
AC1030U
0.05

10個

2,709( 2,980円 )

2日目

汎用55°
-
48~16
超硬
PVDコーティング
AC5015S
0.05

10個

2,709( 2,980円 )

2日目

汎用55°
-
48~16
超硬
PVDコーティング
AC5025S
0.05

10個

2,709( 2,980円 )

2日目

汎用55°
-
48~16
超硬
PVDコーティング
DL1500
0.05

10個

4,060( 4,466円 )

2日目

汎用55°
-
48~16
サーメット
ノンコート
T1500A
0.05

10個

2,182( 2,400円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型のねじ切り用チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型 ねじ切り用チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました