(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

刃先交換式面取り 交換式ヘッド IMSSC

刃先交換式面取り 交換式ヘッド IMSSC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
51,600円 ~ 68,000円
税込価格
56,760円 ~ 74,800円

【特長】・超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!・全てのヘッド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャンク、インサートは別売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
面取り刃両角(θ)(°)
最大穴面取り径(mm)
大径(mm)
全長(mm)
寸法 L1(mm)
適合インサート
取付ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
12.5
14.6
47
23
MT-DC0703-12°
M8

1個

51,600( 56,760円 )

1日目

30
20.5
23.6
57
25
MT-DC1104-12°
M12

1個

68,000( 74,800円 )

1日目

45
14.5
20.1
51
25
MT-DC07-2.5
M10

1個

51,600( 56,760円 )

1日目

45
24.5
32
60.5
27
MT-DC11-3.5H
M16

1個

68,000( 74,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!
・全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!

(i)ご注意

  • シャンク、インサートは別売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式面取り 交換式ヘッド IMSSCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました