(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IC3ZAL-6.0
アルミ用超硬3枚刃 プランジ加工対応 不等リードヘリカルエンドミル IC3ZAL チョウコウエンドミル

アルミ用超硬3枚刃 プランジ加工対応 不等リードヘリカルエンドミル IC3ZAL IC3ZAL-6.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】・一般的なエンドミルとは異なるTHE CUT社独自の刃先設計により、Z...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

IC3ZAL-6.0 解除

Loading...

IC3ZAL-6.0 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC3ZAL-6.0

6
15
6
50
0.04
2

1個

3,800( 4,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的なエンドミルとは異なるTHE CUT社独自の刃先設計により、Z方向へのプランジ加工を行う事ができるため、工具交換の回数を効果的に減らし、生産性を大幅に向上させます
・不等リードとTHE CUT社独自刃型により、加工時の切削抵抗とビビリを抑え、安定した加工が可能です
・THE CUT社独自刃型により切り屑の排出性がスムーズで切り屑が溶着しにくく、高精度で美しい仕上げ面を実現します
・高速加工や重切削などの加工方法に適応しており、切削品質と加工速度を大幅に向上させる事ができ、且つ、仕上げ加工にも最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

IC3ZAL-6.0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用超硬3枚刃 プランジ加工対応 不等リードヘリカルエンドミル IC3ZALの型番IC3ZAL-6.0のページです。
型番IC3ZAL-6.0に関する仕様情報を記載しております。

アルミ用超硬3枚刃 プランジ加工対応 不等リードヘリカルエンドミル IC3ZALのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IC3ZAL-10.0
IC3ZAL-12.0
IC3ZAL-16.0
IC3ZAL-4.0XS4
IC3ZAL-4.0XS6
IC3ZAL-8.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーナC
(mm)

7,920円

( 8,712円 )
1個 -

1日目

102510750.042

10,350円

( 11,385円 )
1個 -

1日目

123012750.042

19,800円

( 21,780円 )
1個 -

1日目

1640161000.042

3,000円

( 3,300円 )
1個 -

1日目

4104500.032

3,600円

( 3,960円 )
1個 -

1日目

4106500.031

5,400円

( 5,940円 )
1個 -

1日目

8208600.042

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました