(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアリージャケットTOUGH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F2JP919014-L
エアリージャケットTOUGH エアリージャケットTOUGH ドレスネイビー L

通常単価(税別)
19,912円
税込単価
21,903円

【特長】・引張・引裂・摩耗強度に優れた素材です・ファンより取り込んだ空気が首の...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    550
  • 仕様:
    2本ペン差しスペースあり
  • 詳細タイプ:
    長袖ジャケット
  • 材質:
    本体:ポリエステル100%

(i)ご注意

  • ファンバッテリーは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

F2JP919014-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

F2JP919014-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
胸囲(cm)
身長(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
サイズ
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F2JP919014-L

ドレスネイビー
120
172~178
51.4
66
L
675-6357
4571548740940

1個

19,912( 21,903円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張・引裂・摩耗強度に優れた素材です
・ファンより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けやすい設計です
・空気がよく通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計です
【仕様】
・2本ペン差しスペースあり

(i)ご注意

  • ファンバッテリーは別売りです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアリージャケットTOUGHの型番F2JP919014-Lのページです。
型番F2JP919014-Lに関する仕様情報を記載しております。

エアリージャケットTOUGHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F2JP919014-2XL
F2JP919014-M
F2JP919014-XL
F2JP919093-2XL
F2JP919093-L
F2JP919093-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
胸囲(cm) 身長(cm) 肩幅(cm) 着丈(cm) サイズ トラスココード JANコード

19,912円

( 21,903円 )
1個 -

7日目

ドレスネイビー128182~18854.270.22XL675-63744571548740964

19,912円

( 21,903円 )
1個 -

7日目

ドレスネイビー116167~17350.063.9M675-63564571548740933

19,912円

( 21,903円 )
1個 -

7日目

ドレスネイビー124177~18352.868.1XL675-63824571548740957

19,912円

( 21,903円 )
1個 -

7日目

ブラック×アロイグレー128182~18854.270.22XL675-63454571548741121

19,912円

( 21,903円 )
1個 -

7日目

ブラック×アロイグレー120172~17851.466L675-91024571548741107

19,912円

( 21,903円 )
1個 -

7日目

ブラック×アロイグレー116167~17350.063.9M675-63684571548741091

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました