(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用除湿器 タンク容量7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

業務用除湿器 タンク容量7L

通常単価(税別)
999,999円
税込単価
1,099,999円

【特長】・便利なキャスター付きで移動・設置が容易に行えます・排水ホースを使用す...

詳細情報を確認する

  • タンク容量(L):
    7
  • 奥行(mm):
    505
  • 高さ(mm):
    739
  • 除湿能力(L/日)(50/60Hz):
    約70
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    630/790
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    2.0
  • 幅(mm):
    465
  • 除湿能力(L/h)(50/60Hz):
    1.9/2.4
  • JANコード:
    4538634788019
  • 質量(g):
    40000.0
  • トラスココード:
    644-4160

型番

NDH-70-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDH-70-1

1個

999,999( 1,099,999円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利なキャスター付きで移動・設置が容易に行えます
・排水ホースを使用することで直接排水することが可能です
・操作パネルは除霜運転、満水検知の表示、タイマー設定、快適・乾燥・連続各モードの操作が簡単に行うことができます
【用途】
・湿気を嫌うあらゆる現場でご使用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用除湿器 タンク容量7Lの型番NDH-70-1のページです。
型番NDH-70-1に関する仕様情報を記載しております。

業務用除湿器 タンク容量7Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました