(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷風機 タンク容量45L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷風機 タンク容量45L

通常単価(税別)
110,726円
税込単価
121,799円

【特長】・殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます・...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4571136832767
  • トラスココード:
    699-3720
  • タンク容量(L):
    45
  • 奥行(mm):
    465
  • 高さ(mm):
    1080
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    0.241
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 幅(mm):
    620
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    7.8
  • ファン径(mm):
    400
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz):
    75
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz):
    80
  • 質量(g):
    27500.0
  • 材質1:
    本体カバー:ABS樹脂
  • 材質2:
    ブラインド板:ABS樹脂
  • 材質3:
    羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂

(i)ご注意

  • 必ず清水を使用して下さい。
  • 数日間使用しない場合はタンク内の水を抜いて下さい。
  • 締め切った室内等での使用は湿度が上がり、十分な効果が得られません。

型番

MPR45-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPR45-1

1個

110,726( 121,799円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます
・外気温より-6℃の冷却効果があります(温度30℃湿度50%の場合)
・水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です
・エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです
・エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます
・リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です
・風量は3段階に調整が可能です
【用途】
・スペースの広い工場や倉庫・屋外のイベントに
・熱中症対策に
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂
・ブラインド板:ABS樹脂
・羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂

(i)ご注意

  • 必ず清水を使用して下さい。
  • 数日間使用しない場合はタンク内の水を抜いて下さい。
  • 締め切った室内等での使用は湿度が上がり、十分な効果が得られません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷風機 タンク容量45Lの型番MPR45-1のページです。
型番MPR45-1に関する仕様情報を記載しております。

冷風機 タンク容量45Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました