(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスト付き扇風機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミスト付き扇風機

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です・バッテリー稼働でポ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    370
  • 高さ(mm):
    710
  • 幅(mm):
    400
  • JANコード:
    4582353042488
  • 質量(g):
    5000.0
  • トラスココード:
    699-3669
  • 材質1:
    ABSほか

(i)ご注意

  • 使用後は水気をよく切り収納願います。
  • 良く年以降使用の際、不具合の原因になる恐れがございます。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N25-01

1個

999,999( 1,099,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です
・バッテリー稼働でポータブルに使用できます
・保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます
【用途】
・休憩所や作業現場への持ち込み
・スポーツ観戦やアウトドアのお供に!
・炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置
【材質】
・ABSほか
【セット内容・付属品】
・ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1

(i)ご注意

  • 使用後は水気をよく切り収納願います。
  • 良く年以降使用の際、不具合の原因になる恐れがございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスト付き扇風機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました