(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS-25EL-1T
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし スポットエアコン

通常単価(税別)
89,558円
税込単価
98,514円

【特長】・高い冷房能力の維持とスリム化を実現しました・環境にやさしいR32冷媒...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    32000.0
  • タンク容量(L):
    4
  • 騒音値(dB)50/60Hz:
    66.4/69.4
  • 口数:
    1
  • 首振り有無:
    なし

(i)ご注意

  • スポットエアコンは対人用、対物用です。
  • 部屋全体を冷却するものではありません。
  • 防爆構造ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SS-25EL-1T 解除

Loading...

 
カタログを表示

SS-25EL-1T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
電源コード長さ(m)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
冷風温度差(℃)(50/60Hz)
消費電力(kW)(50/60Hz)
電源(V)
冷房能力(kW)(50/60Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-25EL-1T

4538634651412
695-4967
1.8
397
833
396
オレンジ/白
10.7/10.8
0.73/0.9
単相100
2.3/2.8

1個

89,558( 98,514円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い冷房能力の維持とスリム化を実現しました
・環境にやさしいR32冷媒を採用しています
・全閉式ファンモータを採用しています
【用途】
・マシンなどへの部分冷却に
・広い場所でのスポット冷房に
・夏場の暑気対策として

(i)ご注意

  • スポットエアコンは対人用、対物用です。
  • 部屋全体を冷却するものではありません。
  • 防爆構造ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなしの型番SS-25EL-1Tのページです。
型番SS-25EL-1Tに関する仕様情報を記載しております。

スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなしのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SS-25EL-3T
SS-25ELW-1T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 電源コード長さ(m) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)高さ 本体寸法(mm)幅 冷風温度差(℃)(50/60Hz) 消費電力(kW)(50/60Hz) 電源(V) 冷房能力(kW)(50/60Hz)

122,124円

( 134,336円 )
1個 -

2日目

4538634651429695-4965-430860390オレンジ/白11.5/11.70.89/1.16三相2002.2/2.7

89,558円

( 98,514円 )
1個 -

2日目

4538634651450695-4964239783339610.7/10.80.73/0.9単相1002.3/2.8

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました