(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUPUH-1290T-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(ワンタッチ移動式H950mm・半面棚板付き) ケイリョウサギョウダイ ワークテーブル

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(ワンタッチ移動式H950mm・半面棚板付き) SUPUH-1290T-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,426円
税込単価
53,269円

【ワークテーブル150シリーズ】・固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    900
  • 高さ (mm):
    950
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    低圧メラミン天板
  • 天板カラー:
    シルキーホワイト
  • 脚部カラー:
    シルキーホワイト
  • 仕様詳細:
    ワンタッチ移動タイプ、半面棚板付

(i)ご注意

  • キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。
  • 床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

型番

SUPUH-1290T-WW 解除

Loading...

SUPUH-1290T-WW の仕様・寸法情報

商品情報

商品紹介動画

ヤマテック ワークテーブル 150シリーズワンタッチ移動タイプ【山金工業】

ヤマテック ワークテーブル 150シリーズ組み立て手順

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPUH-1290T-WW

1200
4573581479993

1個

48,426( 53,269円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・固定式⇔移動式へ簡単切り替え!レイアウト変更が素早く・楽にできる作業台!収納に便利な半面棚板付き
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg(固定時)。高さ950mmで立ち作業台におすすめです
・固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業ができます
・天板を持ち上げるだけで移動式に切り替え!女性でも楽にレイアウト変更が可能になります
・キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスター付きで、小回り抜群です
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です
・足元に半面棚板1枚付。半面棚板耐荷重:均等50kg迄
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
・山金工業社独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます
【用途】
・オフィスや工場・倉庫・物流センター等での梱包、検査、検品、組立、加工、作業などの軽作業全般、各種作業用テーブルとして
・学校、病院、薬局での軽量作業台として。店舗等での作荷台、サッカー台として

(i)ご注意

  • キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。
  • 床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

カタログ

Loading...

SUPUH-1290T-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(ワンタッチ移動式H950mm・半面棚板付き)の型番SUPUH-1290T-WWのページです。
型番SUPUH-1290T-WWに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(ワンタッチ移動式H950mm・半面棚板付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUPUH-990T-WW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) JANコード

45,120円

( 49,632円 )
1個 -

3日目

9004573581480005

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました