(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUPAF-1260T-WW
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板・半面棚板付き) ケイリョウサギョウダイ ワークテーブル

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板・半面棚板付き) SUPAF-1260T-WW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
107,067円
税込単価
117,774円

【ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ】・天板を跳ね上げるだけで作業面が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • キャスターの取付はできません。
  • 跳ね上げ天板は90度以上開く為、親テーブルに架台等を取付される場合は、跳ね上げ天板と架台の支柱が干渉する恐れがあります。ご注意ください。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

型番

SUPAF-1260T-WW 解除

Loading...

SUPAF-1260T-WW の仕様・寸法情報

商品情報

商品紹介動画

ヤマテック ワークテーブル 150シリーズ跳ね上げタイプ【山金工業】

ヤマテック ワークテーブル 150シリーズ組み立て手順

型番リスト

型番
間口 (mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPAF-1260T-WW

1200
4573581484423

1個

107,067( 117,774円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ】
・天板を跳ね上げるだけで作業面が通路に早変わりする作業台!親テーブル足元に半面棚板付きタイプ
・お使いのコンベヤからの荷物引き入れ用軽量作業台として、工場や倉庫、物流センター等の出荷・梱包ラインにおすすめです
・コンベヤの高さに合わせて作業台の高さを調整可能、作業効率アップ・作業負担軽減に貢献します
【特長】
・跳ね上げ天板の開閉は手で持ち上げて、下ろすだけ!簡単・安全に通路ができあがります
・跳ね上げ天板にはリフトアシストダンパー搭載のため、軽く持ち上がり、ゆっくり閉まります
・天板表面材は、跳ね上げ天板:メラミン化粧板、親テーブル天板:低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く、摩耗に強い素材です
・作業台は高さ調整可能:高さ600mm~高さ900mmの間で、25mmピッチで高さ調節できます
・親テーブル足元に半面棚板付きで収納に便利です。半面の為、作業時に足元の邪魔になりません
・跳ね上げ天板耐荷重:均等30kg迄、半面棚板耐荷重:均等50kg迄、1台あたりの全体均等耐荷重:150kg/台
・作業台間口寸法:親テーブル寸法(W900/W1200/W1500/W1800)+跳ね上げ天板部寸法W741.5(接続部含む)
・色はシルキーホワイト色、清潔感があり様々な場所に馴染みます

(i)ご注意

  • キャスターの取付はできません。
  • 跳ね上げ天板は90度以上開く為、親テーブルに架台等を取付される場合は、跳ね上げ天板と架台の支柱が干渉する恐れがあります。ご注意ください。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

カタログ

Loading...

SUPAF-1260T-WWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板・半面棚板付き)の型番SUPAF-1260T-WWのページです。
型番SUPAF-1260T-WWに関する仕様情報を記載しております。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板・半面棚板付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUPAF-1560T-WW
SUPAF-1860T-WW
SUPAF-960T-WW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) JANコード

113,014円

( 124,315円 )
1個 -

3日目

15004573581484416

114,720円

( 126,192円 )
1個 -

3日目

18004573581484409

104,507円

( 114,958円 )
1個 -

3日目

9004573581484430

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました