(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FT衣類用冷感ミスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FT-6525002
FT衣類用冷感ミスト レイダンタイサク・クウチョウヨウヒン

通常単価(税別)
2,741円
税込単価
3,015円

【特長】・アルコールフリー/冷感持続処方/日本製【用途】・倉庫の入り口などに置...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本品は衣類用です。
  • 肌に直接使用しないでください。
  • 色落ち、色移りの心配があるものは目立たないところで試してから使用してください。
  • 皮膚トラブル、粘膜付近に触れる箇所には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FT-6525002 解除

Loading...

 
カタログを表示

FT-6525002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT-6525002

1000
4533213680432
1200.000
218-5582

1個

2,741( 3,015円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコールフリー/冷感持続処方/日本製
【用途】
・倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に

(i)ご注意

  • 本品は衣類用です。
  • 肌に直接使用しないでください。
  • 色落ち、色移りの心配があるものは目立たないところで試してから使用してください。
  • 皮膚トラブル、粘膜付近に触れる箇所には使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FT衣類用冷感ミストの型番FT-6525002のページです。
型番FT-6525002に関する仕様情報を記載しております。

FT衣類用冷感ミストのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FT-6525008
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量(ml) JANコード 質量(g) トラスココード

1,280円

( 1,408円 )
1個 -

7日目

3004533213685512400.000535-9298

清涼スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました