(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒球型携帯熱中症計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

黒球型携帯熱中症計

通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

【特長】・輻射熱を測定可能な黒球付きです・2つの指針よりバーグラフを選択できま...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ケース、黒球:ABS樹脂
  • トラスココード:
    553-5852
  • JANコード:
    4974425831227
  • 質量(g):
    70.000
  • 奥行(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    122
  • 幅(mm):
    60
  • 最小表示熱中症指数(℃):
    0.1
  • 最小表示温度(℃):
    0.1
  • 最小表示湿度(%RH):
    0.1
  • 測定範囲温度(℃):
    0.0~50.0
  • 測定範囲湿度(%RH):
    10.0~95.0
  • 色:

型番

8313-50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8313-50

1個

7,000( 7,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・輻射熱を測定可能な黒球付きです
・2つの指針よりバーグラフを選択できます(熱中症予防運動指針・日常生活における熱中症予防指針)
・測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能です
・持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属しています
・JIS B7922クラス2に適合しています
【用途】
・工場、作業現場の安全管理に
・外出先での環境管理に
・熱中症予防に
【材質】
・ケース、黒球:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒球型携帯熱中症計の型番8313-50のページです。
型番8313-50に関する仕様情報を記載しております。

黒球型携帯熱中症計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました