(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネッククーラー シーブリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPTPSZE112A
ネッククーラー シーブリーズ レイダンタイサク・クウチョウヨウヒン

通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

【特長】・熱中症対策に最適なSEABREEZEネッククーラーです・水に濡らして...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    330
  • 幅(mm):
    230
  • 質量(g):
    36.000
  • 材質1:
    ナイロン55%
  • 材質2:
    ポリエステル45%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TPTPSZE112A 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPTPSZE112A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPTPSZE112A

ブルー
4582540360180
408-1572

16個

1,290( 1,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策に最適なSEABREEZEネッククーラーです
・水に濡らして、絞って、振って、簡単COOLです
・屋外作業、散歩、ジョギングで簡単COOL・飛沫防止できます
【材質】
・ナイロン55%
・ポリエステル45%

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネッククーラー シーブリーズの型番TPTPSZE112Aのページです。
型番TPTPSZE112Aに関する仕様情報を記載しております。

ネッククーラー シーブリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPTPSZE112B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

1,290円

( 1,419円 )
16個 -

1日目

グリーン4582540360173408-1574

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました