(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

拡散送風クーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

拡散送風クーラー

通常単価(税別)
134,000円
税込単価
147,400円

【特長】・拡散送風式を採用しました・従来のスポット冷風とは違い、より広範囲に冷...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4511340710178
  • トラスココード:
    364-8635
  • 質量(g):
    51000.0
  • 材質1:
    スチール/ABS
  • タンク容量(L):
    15
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 本体寸法(mm)奥行:
    505
  • 本体寸法(mm)高さ:
    960
  • 本体寸法(mm)幅:
    425
  • 騒音値(dB)50/60Hz:
    72
  • 口数:
    1
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    0.95/1.15
  • 電源(V):
    単相100
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    2.6/2.8

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFC-3

1個

134,000( 147,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・拡散送風式を採用しました
・従来のスポット冷風とは違い、より広範囲に冷風が送れます
・横方向へは縦の自動ルーバーで広範囲に、縦方向へは手動でお好みの高さへ調整可能です
・縦の自動ルーバーと合わせて、より広範囲の空間へ冷風を送ります
【材質】
・スチール/ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡散送風クーラーの型番PFC-3のページです。
型番PFC-3に関する仕様情報を記載しております。

拡散送風クーラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました