(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:SAC-30
スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V スポットエアコン

通常単価(税別)
125,000円
税込単価
137,500円

【特長】・環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています・チリやホコリの侵入を防...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール
  • タンク容量(L):
    5
  • 色:
    アイボリー・ブルーグレー
  • 電源コード長さ(m):
    約2
  • 本体寸法(mm)奥行:
    430
  • 本体寸法(mm)高さ:
    805
  • 本体寸法(mm)幅:
    400
  • 騒音値(dB)50/60Hz:
    67/69
  • 口数:
    1
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    1.02/1.24
  • 電源(V):
    単相100
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    2.5/3.0
  • 材質2:
    ABS

Loading...

カタログを表示

SAC-30の仕様・寸法情報

JANコード4511340710840トラスココード611-1890
質量(g)38000.0材質1スチール
タンク容量(L)5アイボリー・ブルーグレー
電源コード長さ(m)約2本体寸法(mm)奥行430
本体寸法(mm)高さ805本体寸法(mm)幅400
騒音値(dB)50/60Hz67/69口数1
首振り有無なし消費電力(kW)(50/60Hz)1.02/1.24
電源(V)単相100冷房能力(kW)(50/60Hz)2.5/3.0
材質2ABS - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
首振り有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAC-30

4511340710840
611-1890
38000.0
なし

1個

125,000( 137,500円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています
・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています
・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用し、排熱は勢いよく屋外、天井に排出します
【材質】
・スチール
・ABS
【付属品】
・ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100Vの型番SAC-30のページです。
型番SAC-30に関する仕様情報を記載しております。

スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SAC-30S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 首振り有無

130,375円

( 143,413円 )
1個 -

7日目

4511340710857611-189238500.0あり
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 首振り有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト