(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上開き式冷凍庫 H850mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ICSD-14A-W
上開き式冷凍庫 H850mm カネツ・レイキャクキキ

通常単価(税別)
50,093円
税込単価
55,102円

【特長】・大容量でスタンダードなフリーザーです・食品が確認しやすいよう、扉を開...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    850
  • 冷却性能(℃)冷凍:
    -18以下
  • 材質1:
    鋼板
  • 材質2:
    ポリスチレン(PS)
  • 材質3:
    アルミ
  • 電源(V):
    単相100
  • セット内容・付属品:
    バスケット、スクレーパー、排水継ぎ手

型番

ICSD-14A-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

ICSD-14A-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
JANコード
質量(g)
トラスココード
定格内容積(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ICSD-14A-W

632
59/60
4967576434638
26000.0
197-8992
142

1個

50,093( 55,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量でスタンダードなフリーザーです
・食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します
・直冷式でパワフルに食品を冷凍できるので、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適です
・庫内の整理に便利な収納バスケット付きです
【用途】
・食品の冷凍保存に
【材質】
・鋼板
・ポリスチレン(PS)
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上開き式冷凍庫 H850mmの型番ICSD-14A-Wのページです。
型番ICSD-14A-Wに関する仕様情報を記載しております。

上開き式冷凍庫 H850mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ICSD-20A-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 消費電力(W)(50/60Hz) JANコード 質量(g) トラスココード 定格内容積(L)

75,290円

( 82,819円 )
1個 -

4日目

81665/66496757643464530000.0197-7494198

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました