(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半袖エアーフィット ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

半袖エアーフィット ブラック

通常価格(税別)
2,662円
税込価格
2,928円

【特長】・軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR F...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 質量(g):
    110.000
  • 材質1:
    表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%
  • 材質2:
    メッシュ地:ポリエステル100%
  • タイプ:
    半袖シャツ

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
96
69
4580661940281
384-8962

1個

2,662( 2,928円 )

1日目

M
90
67
4580661940274
384-8971

1個

2,662( 2,928円 )

1日目

S
-
-
4580661940267
384-8984

1個

2,662( 2,928円 )

1日目

XXL
-
-
4580661940304
384-8966

1個

2,662( 2,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です
・紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です
・ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています
・アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です
・脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています
・男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです
【用途】
・作業現場に
【材質】
・表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%
・メッシュ地:ポリエステル100%

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半袖エアーフィット ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました