(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い切り空調服 つなぎ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い切り空調服 つなぎ

通常価格(税別)
6,671円
税込価格
7,338円

【特長】・空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です・ポリプロピレン(P...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    スパンボンド不織布(SF)、フィルムラミネート

(i)ご注意

  • 粉塵の多い場所ではファンの故障の原因となるので空調服防塵フィルターFSBSET2を合わせてお使いください。
  • ファン、バッテリー、ケーブルは別売です。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
サイズ
質量(g)
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
適合胸囲(cm)
適合身長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999628807
206-6094
3L
214.000
182
143
53
67.5
96~124
170~188

1個

6,671( 7,338円 )

1日目

4989999628760
206-6095
L
188.000
166
127
51
62.5
84~104
158~170

1個

6,671( 7,338円 )

1日目

4989999628777
206-6096
LL
208.000
174
135
52
65
92~112
164~182

1個

6,671( 7,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調服のファンが取り付け可能な使い捨て保護服です
・ポリプロピレン(PP)スパンボンド不織布の上にフィルムラミネートを施し、防水性に優れています
【用途】
・暑い作業場での塗装作業や解体作業に
・液体汚れの発生する場所に
【材質】
・スパンボンド不織布(SF)、フィルムラミネート

(i)ご注意

  • 粉塵の多い場所ではファンの故障の原因となるので空調服防塵フィルターFSBSET2を合わせてお使いください。
  • ファン、バッテリー、ケーブルは別売です。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い切り空調服 つなぎのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました