(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイシングベスト LLサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TICEV-LL-SET
アイシングベスト LLサイズ ホゴグ

通常単価(税別)
6,213円
税込単価
6,834円

【特長】・保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所あります...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • サイズ:
    LL
  • 材質1:
    本体:ポリエステル、ポリウレタン混合
  • 材質2:
    ポケットメッシュ部:ポリエステル
  • 身幅(cm):
    25
  • 着丈(cm):
    32
  • 胴周り(cm):
    94~103

(i)ご注意

  • TICEV-LL-BK:ご使用の際は保冷剤を別途ご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TICEV-LL-SET 解除

Loading...

カタログを表示

TICEV-LL-SET の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容
単品/セット品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TICEV-LL-SET

4550414149131
354-2767
716.000
ベスト本体(TICEV-LL-BK)+専用アルミ保冷剤(TS-AHO200)3個
セット品

1個

6,213( 6,834円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます
・ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます
【用途】
・熱中症対策に
【材質】
・本体:ポリエステル、ポリウレタン混合
・ポケットメッシュ部:ポリエステル

(i)ご注意

  • TICEV-LL-BK:ご使用の際は保冷剤を別途ご用意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイシングベスト LLサイズの型番TICEV-LL-SETのページです。
型番TICEV-LL-SETに関する仕様情報を記載しております。

アイシングベスト LLサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TICEV-LL-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) セット内容 単品/セット品

5,777円

( 6,355円 )
1個 -

1日目

4550414102563354-2768101.000-単品

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました