(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスマグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SM-VB60-BM
ステンレスマグ ヨウキ・ボトル

通常単価(税別)
7,085円
税込単価
7,794円

【特長】・軽量でコンパクトです・高い保温・保冷力です・色・ニオイが残りにくい内...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    80
  • 保冷効力(℃):
    6H後:8以下
  • 材質1:
    本体、底:SUS304(塗装)
  • 材質2:
    栓、栓カバー:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    栓パッキン、キャップパッキン:シリコーンゴム
  • 材質4:
    ボタン:ASA

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SM-VB60-BM 解除

Loading...

 
カタログを表示

SM-VB60-BM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
幅(mm)
容量(L)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-VB60-BM

ソフトブラック
4974305226716
624-6484
235
75
0.6
260.0

1個

7,085( 7,794円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でコンパクトです
・高い保温・保冷力です
・色・ニオイが残りにくい内面ラクリアコート(プラス)です
・ワンタッチオープン式です
・結露しにくく安心「結露抑制構造」です
【材質】
・本体、底:SUS304(塗装)
・栓、栓カバー:ポリプロピレン(PP)
・栓パッキン、キャップパッキン:シリコーンゴム
・ボタン:ASA

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスマグの型番SM-VB60-BMのページです。
型番SM-VB60-BMに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスマグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SM-VB60-AM
SM-VB72-AM
SM-VB72-BM
SM-VB95-AM
SM-VB95-BM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 高さ(mm) 幅(mm) 容量(L) 質量(g)

7,085円

( 7,794円 )
1個 -

1日目

マリンブルー4974305226723624-6482235750.6260.0

7,412円

( 8,153円 )
1個 -

1日目

マリンブルー4974305226778624-6477270750.72290.0

7,412円

( 8,153円 )
1個 -

1日目

ソフトブラック4974305226761624-6475270750.72290.0

7,630円

( 8,393円 )
1個 -

1日目

マリンブルー4974305226815624-6480290800.95330.0

7,630円

( 8,393円 )
1個 -

1日目

ソフトブラック4974305226808624-6479290800.95330.0

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました