(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:96410-14
送液ポンプ用チューブ シリコン白金処理 ソウエキキキ

送液ポンプ用チューブ シリコン白金処理 96410-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,206円
税込単価
24,427円

【特長】・マスターフレックス用チューブです。・添加材・DDPあるいは可塑剤の浸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    7.5
  • 詳細タイプ:
    シリコン白金処理
  • 内容量:
    1本

型番

96410-14 解除

Loading...

96410-14 の仕様・寸法情報

商品情報

型番内径×外径(mm)全長(m)型番アズワン型番JANコード
96410-13φ0.8×4.17.5チューブ型番:L/S131-1978-014573181507553
96410-14φ1.6×4.9~5.07.5チューブ型番:L/S141-1978-024573181508017
96410-15φ4.8×9.8~10.07.5チューブ型番:L/S151-1978-074573181507591
96410-16φ3.1×6.57.5チューブ型番:L/S161-1978-034573181508024
96410-17φ6.4×9.7~9.87.5チューブ型番:L/S171-1978-054573181507614
96410-18φ7.9×11.37.5チューブ型番:L/S181-1978-064573181507621
96410-24φ6.4×11.47.5チューブ型番:L/S241-1978-084573181508031
96410-25φ4.8×8.1~8.27.5チューブ型番:L/S251-1978-044573181508048
96410-35φ7.9×13.07.5チューブ型番:L/S351-1978-094573181508062
96410-36φ9.7×14.67.5チューブ型番:L/S361-1978-104573181508079

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
メーカー商品名
型番
アズワン型番
JANコード
チューブ型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

96410-14

φ1.6×4.9~5.0
送液ポンプ用チューブ 96410-14
チューブ型番:L/S14
1-1978-02
4573181508017
L/S14
1本

1個

22,206( 24,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターフレックス用チューブです。
・添加材・DDPあるいは可塑剤の浸出はなく、非毒性・無臭・耐菌性です。
・広範囲な温度に対応しています。
・湯や石鹸で洗浄(非油石鹸水)できます。

96410-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

送液ポンプ用チューブ シリコン白金処理の型番96410-14のページです。
型番96410-14に関する仕様情報を記載しております。

送液ポンプ用チューブ シリコン白金処理のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
96410-13
96410-15
96410-16
96410-17
96410-18
96410-24
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)
メーカー商品名 型番 アズワン型番 JANコード チューブ型番 内容量

18,600円

( 20,460円 )
1個 -

1日目

φ0.8×4.1送液ポンプ用チューブ 96410-13チューブ型番:L/S131-1978-014573181507553L/S13-

28,144円

( 30,958円 )
1個 -

1日目

φ4.8×9.8~10.0送液ポンプ用チューブ 96410-15チューブ型番:L/S151-1978-074573181507591L/S15-

21,546円

( 23,701円 )
1個 -

1日目

φ3.1×6.5送液ポンプ用チューブ 96410-16チューブ型番:L/S161-1978-034573181508024L/S16-

28,639円

( 31,503円 )
1個 -

1日目

φ6.4×9.7~9.8送液ポンプ用チューブ 96410-17チューブ型番:L/S171-1978-054573181507614L/S17-

32,927円

( 36,220円 )
1個 -

1日目

φ7.9×11.3送液ポンプ用チューブ 96410-18チューブ型番:L/S181-1978-064573181507621L/S18-

37,051円

( 40,756円 )
1個 -

1日目

φ6.4×11.4送液ポンプ用チューブ 96410-24チューブ型番:L/S241-1978-084573181508031L/S24-

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました