(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:06424-14
送液ポンプ用チューブ C-フレックス ソウエキキキ

送液ポンプ用チューブ C-フレックス 06424-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,300円
税込単価
15,730円

【特長】・マスターフレックス用チューブです。・物理特性はシリコンに類似、タイゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    7.5
  • 詳細タイプ:
    C-フレックス
  • 内容量:
    1本

型番

06424-14 解除

Loading...

06424-14 の仕様・寸法情報

商品情報

型番内径×外径(mm)全長(m)チューブ型番アズワン型番JANコード
06424-13φ0.8×4.17.5L/S131-1972-014573181507645
06424-14φ1.6×4.9~5.07.5L/S141-1972-024573181507652
06424-16φ3.1×6.57.5L/S161-1972-034573181507669
06424-17φ6.4×9.7~9.87.5L/S171-1972-054573181507706
06424-18φ7.9×11.37.5L/S181-1972-064573181507713
06424-35φ7.9×13.07.5L/S351-1972-094573181507485
06424-36φ9.7×14.67.5L/S361-1972-104573181507492

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
メーカー商品名
型番
アズワン型番
JANコード
チューブ型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06424-14

φ1.6×4.9~5.0
送液ポンプ用チューブ 6424-14
チューブ型番:L/S14
1-1972-02
4573181507652
L/S14
1本

1個

14,300( 15,730円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターフレックス用チューブです。
・物理特性はシリコンに類似、タイゴン(R) の化学適合性も備えています。
・ガス浸透性はシリコンより少ないです。
・EOG・γ線・オートクレーブ滅菌ができます。

06424-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

送液ポンプ用チューブ C-フレックスの型番06424-14のページです。
型番06424-14に関する仕様情報を記載しております。

送液ポンプ用チューブ C-フレックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
06424-13
06424-16
06424-17
06424-18
06424-35
06424-36
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径×外径
(mm)
メーカー商品名 型番 アズワン型番 JANコード チューブ型番 内容量

13,200円

( 14,520円 )
1個 -

1日目

φ0.8×4.1送液ポンプ用チューブ 6424-13チューブ型番:L/S131-1972-014573181507645L/S13-

14,000円

( 15,400円 )
1個 -

1日目

φ3.1×6.5送液ポンプ用チューブ 6424-16チューブ型番:L/S161-1972-034573181507669L/S16-

19,000円

( 20,900円 )
1個 -

1日目

φ6.4×9.7~9.8送液ポンプ用チューブ 6424-17チューブ型番:L/S171-1972-054573181507706L/S17-

20,721円

( 22,793円 )
1個 -

1日目

φ7.9×11.3送液ポンプ用チューブ 6424-18チューブ型番:L/S181-1972-064573181507713L/S18-

29,200円

( 32,120円 )
1個 -

1日目

φ7.9×13.0送液ポンプ用チューブ 6424-35チューブ型番:L/S351-1972-094573181507485L/S35-

31,938円

( 35,132円 )
1個 -

1日目

φ9.7×14.6送液ポンプ用チューブ 6424-36チューブ型番:L/S361-1972-104573181507492L/S36-

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました