(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWMW0904ZSR-AH3225
フラットトップインサート SWMW チップ

フラットトップインサート SWMW SWMW0904ZSR-AH3225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,015円
税込単価
1,117円

低抵抗と高剛性を両立するハイブリッド設計により、重切削でも高い信頼性を発揮する...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 利用可能コーナー数:
    4
  • 逃げ角:
    その他
  • 逃げ角詳細:
    二段逃げ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SWMW0904ZSR-AH3225 解除

Loading...

SWMW0904ZSR-AH3225 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
材種
仕様
使用カッタ
寸法 RE(mm)
寸法 S(mm)
寸法 APMX(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWMW0904ZSR-AH3225

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
AH3225
低抵抗なZタイプ
TXSW09、EXSW09、HXSW09
1
4
1.5

10個

1,015( 1,117円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低抵抗と高剛性を両立するハイブリッド設計により、重切削でも高い信頼性を発揮する切削工具。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SWMW0904ZSR-AH3225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットトップインサート SWMWの型番SWMW0904ZSR-AH3225のページです。
型番SWMW0904ZSR-AH3225に関する仕様情報を記載しております。

フラットトップインサート SWMWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SWMW0904USR-AH3225
SWMW0904USR-AH8015
SWMW0904ZSR-AH8015
SWMW1506USR-AH3225
SWMW1506USR-AH8015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種 仕様 使用カッタ 寸法 RE
(mm)
寸法 S
(mm)
寸法 APMX
(mm)

1,015円

( 1,117円 )
10個 -

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材AH3225長寿命なUタイプTXSW09、EXSW09、HXSW09141

1,015円

( 1,117円 )
10個 -

2日目

難削材 / 高硬度材AH8015長寿命なUタイプTXSW09、EXSW09、HXSW09141

1,015円

( 1,117円 )
10個 -

2日目

難削材 / 高硬度材AH8015低抵抗なZタイプTXSW09、EXSW09、HXSW09141.5

1,572円

( 1,729円 )
10個 -

2日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材AH3225長寿命なUタイプTXSW1526.82

1,572円

( 1,729円 )
10個 -

2日目

難削材 / 高硬度材AH8015長寿命なUタイプTXSW1526.82

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました