(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPYD06M100B27.0R22
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06(軽量タイプ) ハサキコウカンドリル

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06(軽量タイプ) TPYD06M100B27.0R22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
233,658円
税込単価
257,024円

航空機や自動車部品、電子機器の筐体など、アルミ部品加工に最適な高効率工具。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TPYD06M100B27.0R22 解除

Loading...

TPYD06M100B27.0R22 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
刃数(枚)
寸法 DCONMS(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPYD06M100B27.0R22

100
22
27

1個

233,658( 257,024円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

航空機や自動車部品、電子機器の筐体など、アルミ部品加工に最適な高効率工具。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

TPYD06M100B27.0R22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06(軽量タイプ)の型番TPYD06M100B27.0R22のページです。
型番TPYD06M100B27.0R22に関する仕様情報を記載しております。

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06(軽量タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPYD06J100B25.4R22
TPYD06J125B25.4R14
TPYD06J125B25.4R26
TPYD06M100B27.0R12
TPYD06M125B27.0R14
TPYD06M125B27.0R26
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
刃数
(枚)
寸法 DCONMS
(mm)

233,658円

( 257,024円 )
1個 -

2日目

1002225.4

238,629円

( 262,492円 )
1個 -

2日目

1251425.4

287,515円

( 316,267円 )
1個 -

2日目

1252625.4

194,715円

( 214,187円 )
1個 -

2日目

1001227

238,629円

( 262,492円 )
1個 -

2日目

1251427

287,515円

( 316,267円 )
1個 -

2日目

1252627

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました