(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・小型自動盤用多機能工具 後挽き用インサート JVBN□R/L

タンガロイ・小型自動盤用多機能工具 後挽き用インサート JVBN□R/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,829円
税込単価
3,112円

自動盤からカム式旋盤まで対応可能な、刃先交換式工具シリーズ用インサート。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    横送り
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0
  • 刃幅(mm):
    0.8
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • ホーニング:
    シャープエッジ
  • 利用可能コーナー数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

JVBN70R0308F-SH7025 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
勝手
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JVBN70R0308F-SH7025

JSXXR0707X05、JSXXR0808F05、JSXXR0808H05、JSXXR1010H05

5個

2,829( 3,112円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動盤からカム式旋盤まで対応可能な、刃先交換式工具シリーズ用インサート。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

JVBN70R0308F-SH7025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・小型自動盤用多機能工具 後挽き用インサート JVBN□R/Lの型番JVBN70R0308F-SH7025のページです。
型番JVBN70R0308F-SH7025に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・小型自動盤用多機能工具 後挽き用インサート JVBN□R/Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
JVBN45L0310FL-SH7025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 適合ホルダ

2,829円

( 3,112円 )
5個 -

2日目

JSXXL0606X05、JSXXL0707X05、JSXXL0808F05、JSXXL0808H05、JSXXL1010H05

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました