(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADRL-SUS-0010
難削材用 マイクロドリル ロング刃 ADRL-SUS チョウコウドリル

難削材用 マイクロドリル ロング刃 ADRL-SUS ADRL-SUS-0010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,646円
税込単価
5,111円

【特長】・SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ等に長寿命を実...

詳細情報を確認する

  • シャンク径・MT No:
    3
  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • 直径公差(mm):
    -0.01~0
  • 工具材質(詳細):
    超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細):
    FCSコーティング(TiAlN系)
  • 被削材(詳細):
    炭素鋼/合金鋼/調質鋼/焼入鋼~50HRC/オーステナイト系(SUS304/316)/マルテンサイト・フェライト系(SUS420/430)/析出硬化系(SUS630)/チタン合金/超耐熱合金インコネル・ハステロイ/コバール
  • ねじれ角(°):
    26~32
  • シャンク径公差(mm):
    -0.006~0

型番

ADRL-SUS-0010 解除

Loading...

ADRL-SUS-0010 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シンニング
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADRL-SUS-0010

0.1
1.5
38
なし

1個

4,646( 5,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ等に長寿命を実現
・高剛性設計で難削材加工時のドリル折損を防止

ADRL-SUS-0010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難削材用 マイクロドリル ロング刃 ADRL-SUSの型番ADRL-SUS-0010のページです。
型番ADRL-SUS-0010に関する仕様情報を記載しております。

難削材用 マイクロドリル ロング刃 ADRL-SUSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ADRL-SUS-0011
ADRL-SUS-0012
ADRL-SUS-0013
ADRL-SUS-0014
ADRL-SUS-0015
ADRL-SUS-0016
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シンニング

4,646円

( 5,111円 )
1個 -

1日目

0.111.738なし

4,646円

( 5,111円 )
1個 -

1日目

0.121.838なし

4,646円

( 5,111円 )
1個 -

1日目

0.13238なし

4,646円

( 5,111円 )
1個 -

1日目

0.14238なし

4,457円

( 4,903円 )
1個 -

1日目

0.152.338なし

4,457円

( 4,903円 )
1個 -

1日目

0.162.338なし

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました