(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADR-DLC-0018
DLCルーマドリル 標準刃長 ADR-DLC チョウコウドリル

DLCルーマドリル 標準刃長 ADR-DLC ADR-DLC-0018

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,715円
税込単価
5,187円

【特長】・超硬質膜の内部応力を薄膜で軽減させ、密着性も優れ長寿命を実現・DLC...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    38
  • シャンク径・MT No:
    3
  • 被削材:
    アルミ / 銅 / 樹脂
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    非鉄用(DLC)
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    120
  • 直径公差(mm):
    -0.005~0
  • 工具材質(詳細):
    超微粒子合金
  • コーティング・表面処理(詳細):
    DLCコーティング
  • 被削材(詳細):
    アルミ合金/アルミダイカスト/銅合金/樹脂・エンプラ
  • ねじれ角(°):
    30
  • シャンク径公差(mm):
    -0.006~0

型番

ADR-DLC-0018 解除

Loading...

ADR-DLC-0018 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADR-DLC-0018

0.18
2.1

1個

4,715( 5,187円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬質膜の内部応力を薄膜で軽減させ、密着性も優れ長寿命を実現
・DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅軽減

Loading...

ADR-DLC-0018で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLCルーマドリル 標準刃長 ADR-DLCの型番ADR-DLC-0018のページです。
型番ADR-DLC-0018に関する仕様情報を記載しております。

DLCルーマドリル 標準刃長 ADR-DLCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ADR-DLC-0013
ADR-DLC-0014
ADR-DLC-0015
ADR-DLC-0019
ADR-DLC-0020
ADR-DLC-0021
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)

4,915円

( 5,407円 )
1個 -

1日目

0.131.4

4,915円

( 5,407円 )
1個 -

1日目

0.141.4

4,915円

( 5,407円 )
1個 -

1日目

0.151.8

4,715円

( 5,187円 )
1個 -

1日目

0.192.1

4,715円

( 5,187円 )
1個 -

1日目

0.22.4

4,586円

( 5,045円 )
1個 -

1日目

0.212.4

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました