(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッタ用部品 刃先調整用レンチ

カッタ用部品 刃先調整用レンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,323円
税込単価
5,855円

航空機や自動車部品、電子機器の筐体など、アルミ部品加工に最適な高効率工具用刃先...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    レンチ
  • 適応型番:
    TPYD06M040B16.0R08、TPYD06M050B22.0R10、TPYD06M063B22.0R14、TPYD06*100B**.*R**、TPYD06*125B**.*R**

型番

AJC08-BLDS635 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJC08-BLDS635

1個

5,323( 5,855円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

航空機や自動車部品、電子機器の筐体など、アルミ部品加工に最適な高効率工具用刃先調整用レンチ。

AJC08-BLDS635で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用部品 刃先調整用レンチの型番AJC08-BLDS635のページです。
型番AJC08-BLDS635に関する仕様情報を記載しております。

カッタ用部品 刃先調整用レンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました