(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式鉄筋カッタ SC001GZK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式鉄筋カッタ SC001GZK

通常単価(税別)
208,586円
税込単価
229,445円

【特長】・圧倒的切断スピードΦ16mm鉄筋切断「約1.7秒」・携帯油圧式

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式鉄筋カッタ
  • 切断能力(mm):
    3~16
  • 電圧(V):
    40
  • 作業量(目安)/1充電φ16:
    鉄筋切断約250本(BL4025装着時)
  • 標準付属品:
    六角棒スパナ3、4(各1本)・両口スパナ14-17
  • 切断時間(S):
    1.7

(i)ご注意

  • ケース付/バッテリ・充電器別売。

型番

SC001GZK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC001GZK

1個

208,586( 229,445円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的切断スピードΦ16mm鉄筋切断「約1.7秒」
・携帯油圧式

(i)ご注意

  • ケース付/バッテリ・充電器別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式鉄筋カッタ SC001GZKの型番SC001GZKのページです。
型番SC001GZKに関する仕様情報を記載しております。

充電式鉄筋カッタ SC001GZKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました