(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式マルチツール TM001G

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TM001GRDX
充電式マルチツール TM001G マキタジュウデンシキマルチツール

通常単価(税別)
73,284円
税込単価
80,612円

【特長】・豊富な先端工具で多様な作業に対応・STARLOCK MAX対応で重負...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カットソー
  • 電圧(V):
    40
  • ストローク数(min-1):
    10000~20000
  • 二重絶縁:
  • 振動角度:
    左右1.8°(計3.6°)
  • 標準付属品:
    カットソーMAM001(A-71320)・サンディングパッド・サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)・ツールボックス

(i)ご注意

  • TM001GZはバッテリ・充電器・ケース別売。

型番

TM001GRDX 解除

Loading...

カタログを表示

TM001GRDXの仕様・寸法情報

商品タイプカットソー電圧(V)40
ストローク数(min-1)10000~20000二重絶縁
本体・セット本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付振動角度左右1.8°(計3.6°)
標準付属品カットソーMAM001(A-71320)・サンディングパッド・サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)・ツールボックス - -

型番リスト

型番
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM001GRDX

本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付

1個

73,284( 80,612円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な先端工具で多様な作業に対応
・STARLOCK MAX対応で重負荷作業が可能

(i)ご注意

  • TM001GZはバッテリ・充電器・ケース別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式マルチツール TM001Gの型番TM001GRDXのページです。
型番TM001GRDXに関する仕様情報を記載しております。

充電式マルチツール TM001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TM001GZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

33,182円

( 36,500円 )
1個 -

3日目

本体のみ
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体・セット

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト