(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・BL-VBGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・BL-VBGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,279円
税込価格
8,007円

【特長】・幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現するコーテッドCBN材種BC822...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
11
03(3.18)

1個

7,279( 8,007円 )

1日目

0.8
11
03(3.18)

1個

7,279( 8,007円 )

1日目

0.4
16
04(4.76)

1個

7,279( 8,007円 )

1日目

0.8
16
04(4.76)

1個

7,279( 8,007円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現するコーテッドCBN材種BC8220
・軽・中切込み加工条件において、良好な切りくず処理性を実現するBLブレーカ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CBN・BL-VBGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト