(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BL-DCGT11T308TN2-BC8220
三菱マテリアル・CBN・BL-DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

三菱マテリアル・CBN・BL-DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BL-DCGT11T308TN2-BC8220

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,279円
税込単価
8,007円

【特長】・幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現するコーテッドCBN材種BC822...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BL-DCGT11T308TN2-BC8220 解除

Loading...

BL-DCGT11T308TN2-BC8220 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-DCGT11T308TN2-BC8220

0.8

1個

7,279( 8,007円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現するコーテッドCBN材種BC8220
・軽・中切込み加工条件において、良好な切りくず処理性を実現するBLブレーカ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

BL-DCGT11T308TN2-BC8220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CBN・BL-DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番BL-DCGT11T308TN2-BC8220のページです。
型番BL-DCGT11T308TN2-BC8220に関する仕様情報を記載しております。

三菱マテリアル・CBN・BL-DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BL-DCGT11T304TN2-BC8220
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

7,279円

( 8,007円 )
1個 -

1日目

0.4

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました