(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VHGLRS4005-01-010
VHGLRS HMGCOAT 4枚刃ショートシャンク高硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル エンドミル

VHGLRS HMGCOAT 4枚刃ショートシャンク高硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル VHGLRS4005-01-010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,690円
税込単価
2,959円

【特長】・Φ3mmシャンクの採用で小径加工用エンドミルの超硬レアメタルを省資源...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

VHGLRS4005-01-010 解除

Loading...

VHGLRS4005-01-010 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
刃径公差
首角(°)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VHGLRS4005-01-010

0.5
0.3
0.1
1
-0.008~0mm
16
0.48
1.15
1.2
1.24
1.28
1.37

1個

2,690( 2,959円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ3mmシャンクの採用で小径加工用エンドミルの超硬レアメタルを省資源化
・小径の高精度加工用エンドミルに特化した設備により、高精度、高能率加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

Loading...

VHGLRS4005-01-010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHGLRS HMGCOAT 4枚刃ショートシャンク高硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミルの型番VHGLRS4005-01-010のページです。
型番VHGLRS4005-01-010に関する仕様情報を記載しております。

VHGLRS HMGCOAT 4枚刃ショートシャンク高硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VHGLRS4003-005-005
VHGLRS4004-002-010
VHGLRS4004-005-010
VHGLRS4006-005-010
VHGLRS4006-005-020
VHGLRS4006-01-010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
刃径公差 首角
(°)
首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

3,849円

( 4,234円 )
1個 -

3日目

0.30.180.050.5-0.008~0mm160.280.630.660.690.720.77

2,980円

( 3,278円 )
1個 -

3日目

0.40.240.021-0.008~0mm160.381.161.21.251.291.39

2,980円

( 3,278円 )
1個 -

3日目

0.40.240.051-0.008~0mm160.381.161.21.241.291.38

2,690円

( 2,959円 )
1個 -

3日目

0.60.360.051-0.008~0mm160.581.151.21.241.281.38

2,690円

( 2,959円 )
1個 -

3日目

0.60.360.052-0.008~0mm160.582.192.262.342.422.6

2,690円

( 2,959円 )
1個 -

3日目

0.60.360.11-0.008~0mm160.581.151.191.231.281.37

超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました