(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBN-LBF4010-020
CBN-LBF4000 4枚刃ハイグレードロングネックボールエンドミル チョウコウエンドミル

CBN-LBF4000 4枚刃ハイグレードロングネックボールエンドミル CBN-LBF4010-020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,053円
税込単価
18,758円

【特長】・多刃化+形状改良により高能率・長寿命を達成・広いチップポケットで切り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

型番

CBN-LBF4010-020 解除

Loading...

CBN-LBF4010-020 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBN-LBF4010-020

1
0.7
0.5
2
0.98
2.05
2.11
2.17
2.23
2.38

1個

17,053( 18,758円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多刃化+形状改良により高能率・長寿命を達成
・広いチップポケットで切りくず排出性も良好
・先端に微少な溝を設けることで周速ゼロポイントをなくし、先端部を使用した加工面の品質を安定化
・ボール先端付近からねじれ刃の効果を発揮
・直刃に比べ切れ刃の負担を軽減し、仕上げ寸法精度を改善

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

CBN-LBF4010-020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CBN-LBF4000 4枚刃ハイグレードロングネックボールエンドミルの型番CBN-LBF4010-020のページです。
型番CBN-LBF4010-020に関する仕様情報を記載しております。

CBN-LBF4000 4枚刃ハイグレードロングネックボールエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CBN-LBF4010-015
CBN-LBF4010-025
CBN-LBF4010-040
CBN-LBF4010-050
CBN-LBF4010-060
CBN-LBF4010-080
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
首径
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°
(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°
(mm)

17,053円

( 18,758円 )
1個 -

3日目

10.70.51.50.981.531.571.611.661.76

17,053円

( 18,758円 )
1個 -

3日目

10.70.52.50.982.572.642.722.813

18,188円

( 20,007円 )
1個 -

3日目

10.70.540.984.124.254.384.534.87

18,188円

( 20,007円 )
1個 -

3日目

10.70.550.985.155.325.495.686.11

18,188円

( 20,007円 )
1個 -

3日目

10.70.560.986.196.396.66.837.35

18,433円

( 20,276円 )
1個 -

3日目

10.70.580.988.258.538.829.139.84

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました