(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式噴霧器 MUS108DWF/MUS158DWF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MUS158DWF
充電式噴霧器 MUS108DWF/MUS158DWF マキタジュウデンシキフンムキ

通常単価(税別)
41,960円
税込単価
46,156円

【特長】・本格的な噴霧作業に対応・「手元でオン/オフ」パドルスイッチ・疲れにく...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他電動工具
  • 商品タイプ:
    充電式噴霧器
  • 電源(V):
    直流18
  • 本体・セット:
    本体・バッテリBL1830B・充電器DC18WC付
  • 標準付属品:
    I型2頭口ノズル・除草ノズル・噴霧管ホルダ・計量カップ・背負いバンド

型番

MUS158DWF 解除

Loading...

カタログを表示

MUS158DWF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タンク容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MUS158DWF

15

1個

41,960( 46,156円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本格的な噴霧作業に対応
・「手元でオン/オフ」パドルスイッチ
・疲れにくいハーネス形状
・背中が蒸れにくいパッド形状
・ダイヤフラム式ポンプで液漏れしにくい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式噴霧器 MUS108DWF/MUS158DWFの型番MUS158DWFのページです。
型番MUS158DWFに関する仕様情報を記載しております。

充電式噴霧器 MUS108DWF/MUS158DWFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MUS108DWF
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
タンク容量
(L)

40,934円

( 45,027円 )
1個 -

3日目

10

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました